Operator Library: Hardware Platform
TriggerIn 연산자는 microEnable의 디지털 입력에 대한 인터페이스를 제공합니다. Pin_ID 매개변수를 사용하여 디지털 입력을 선택합니다.
디지털 입력 및 핀 커넥터의 매핑에 대해서는 프레임 그래버 하드웨어 설명서를 참조하십시오.
| 하드웨어 플랫폼별 지원 여부 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| microEnable IV VQ4-GE/-GPoE |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| Pin_ID | |
|---|---|
| Type | static parameter |
| Default | 0 |
| Range | [0, 7] |
|
이 매개변수는 사용할 디지털 입력을 지정합니다. 동일한 입력을 여러 운영자가 사용할 수 있습니다. |
|
다음 예제에서는 TriggerIn 연산자의 사용법을 보여줍니다:
-
'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl'
라인 스캔 트리거가 제공됩니다. 이 트리거에는 캡처 게이트를 사용하는 이미지 트리거와 다기능 라인 트리거가 포함됩니다. 트리거 생성을 위해 외부 소스, 내부 주파수 생성기 또는 소프트웨어 트리거 펄스를 사용할 수 있습니다.

이전